Colocar blindagem dos cabos
Proceder da seguinte forma:
- Montar o suporte do trilho de blindagem conforme descrito no capítulo Montar suporte do trilho de blindagem.
- Montar o trilho de blindagem.
- Colocar os cabos com a blindagem dos cabos desencapada.
- Conectar os cabos ao trilho de blindagem através do terminal de conexão da blindagem.

[1] | Suporte do trilho de blindagem |
[2] | Trilho de blindagem (10 x 3 mm) |
[3] | Terminal de conexão da blindagem |
[4] | Blindagem do cabo |
- A blindagem dos cabos foi colocada.