Note

Durante il montaggio dell'unità di azionamento attenersi alle seguenti istruzioni:

  • Prima dell'installazione dell'azionamento eseguire le operazioni come descritto nel capitolo Istruzioni di installazione.
  • Installare l'azionamento solo su una base piana, esente da vibrazioni e resistente alla torsione.
  • Far riferimento alla posizione di montaggio.
  • Eliminare accuratamente l'anticorrosivo dalle estremità dell'albero. Utilizzare un comune solvente in commercio. Controllare che il solvente non penetri nei cuscinetti o negli anelli di tenuta in quanto potrebbe danneggiare il materiale.
  • Allineare con precisione il motore per evitare di sovraccaricare gli alberi. Rispettare i carichi radiali ed assiali ammessi!
  • Evitare di battere l'estremità dell'albero con martelli o altro.
  • Assicurarsi che l'aria di raffreddamento possa circolare senza impedimenti. Accertarsi che l'aria di scarico calda delle altre unità non influisca sul raffreddamento.
  • Se è danneggiata, ritoccare la verniciatura anticorrosiva.
  • Verificare se il tipo di protezione indicato nelle istruzioni di servizio e dalla targa dati è consentito nelle condizioni ambientali del luogo.