Hinweise

Beachten Sie bei der Montage der Antriebseinheit folgende Hinweise:

  • Führen Sie vor dem Aufstellen des Antriebs die Handlungsschritte gemäß dem Kapitel Installationshinweise aus.
  • Installieren Sie den Antrieb nur auf einer ebenen, erschütterungsarmen und verwindungssteifen Unterkonstruktion.
  • Beachten Sie die Einbaulage.
  • Befreien Sie die Wellenenden gründlich von Korrosionsschutzmittel. Verwenden Sie dazu handelsübliches Lösungsmittel. Das Lösungsmittel darf nicht an die Lager und Dichtringe dringen – Materialschäden.
  • Um die Motorwellen nicht unzulässig zu belasten, richten Sie den Motor sorgfältig aus. Beachten Sie die zulässigen Quer- und Axialkräfte!
  • Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf das Wellenende.
  • Achten Sie auf eine ungehinderte Kühlluftzufuhr. Warme Abluft anderer Aggregate darf nicht die Kühlung beeinflussen.
  • Wenn Schäden am Korrosionsschutzanstrich vorhanden sind, bessern Sie den Anstrich nach.
  • Prüfen Sie, ob die Schutzart gemäß der Betriebsanleitung und den Angaben auf dem Typenschild in den vorhandenen Umgebungsbedingungen zulässig ist.