Informações
Durante a montagem da unidade de acionamento observar as seguintes indicações:
- Antes de montar o acionamento, executar as etapas de acordo com o capítulo Notas de instalação.
- Instalar o acionamento apenas em uma superfície plana que absorva as vibrações e que seja rígida à torção.
- Observar a forma construtiva.
- Limpar bem as extremidades dos eixos, eliminando completamente a presença de agentes anticorrosivos. Para isso, usar um solvente disponível no comércio. Garantir que o solvente não entre em contato com rolamentos e retentores – risco de danos no material.
- Alinhar cuidadosamente o motor para evitar colocar cargas inadmissíveis nos eixos do motor. Observar as cargas radiais e axiais permitidas!
- Evitar choques ou batidas na ponta de eixo.
- Garantir a livre passagem do ar de refrigeração. O ar quente expelido por outras unidades não pode influenciar a refrigeração.
- Se a pintura anticorrosiva apresentar danos, retoque-a.
- Verificar se o grau de proteção especificado nas instruções de operação e nos dados da plaqueta de identificação é permitido para as condições ambientais presentes.