Istruzioni di installazione
Prima dell'installazione eseguire le operazioni seguenti:
- Staccare l'unità dall'alimentazione. Rispettare le 5 regole di sicurezza nel capitolo "Esecuzione sicura dei lavori elettrici".
- Bloccare l'albero di uscita dei motori ad eccitazione permanente in modo che non possa girare. Così si evita la scossa elettrica a causa del funzionamento rigenerativo quando gira l'albero.
- Applicare una protezione da contatto sugli elementi di entrata e di uscita (ad es. albero della macchina comandata con spallamento o anello di serraggio, rondella riducibile). Così si evitano lesioni a causa dei movimenti veloci degli elementi di uscita.
- Prima di rilasciare i giunti dell'albero assicurarsi che non ci sia più alcun momento torcente d'onda (torsioni nell'impianto).