Montaj uyarıları

Montajdan önce aşağıdaki işlem adımları uygulanmalıdır:

  1. UYARI! Bağlantı kutusundaki tehlikeli gerilimler elektrik şokuna sebep olabilir. Ölüm veya ağır yaralanmalar. Cihazı enerjisiz duruma getirin. "Elektrik çalışmalarının güvenli şekilde uygulanması" bölümünde yer alan 5 güvenlik kuralına uyun.
  2. Daimi enerji alan motorların çıkış milini dönmeye karşı emniyetleyin. Böylece milin dönüşünde rejeneratif işletmeyle bir elektrik şoku önlenir.
  3. Giriş ve çıkış elemanlarını (örn. omuz temaslı veya sıkıştırma halkalı müşteri mili, sıkma bileziği) dokunma korumasıyla emniyete alın. Böylece çıkış elemanlarının hızlı hareketlerinden dolayı yaralanmalar önlenir.
  4. Mil bağlantılarını çözmeden önce, mil bükülme momentlerinin (sistem içindeki gerilmeler) etkin olmadığından emin olun.