Accesso all'elenco degli oggetti

 

Si hanno le possibilità seguenti per l'accesso agli oggetti nell'elenco degli oggetti:

  • Accesso tramite "Canale aciclico"
    • Ogni accesso all'elenco degli oggetti viene confermato dal modulo funzionale.
    • Vedi cap. "Canale aciclico".

NOTA

Se tramite il canale aciclico si accede in scrittura agli oggetti che sono mappati nell'area I/O, i relativi valori vengono sovrascritti nuovamente con il ciclo successivo. Per questo motivo, i dati mappati nell'area I/O non devono essere scritti tramite il canale aciclico!
  • Accesso tramite area I/O
    • Gli oggetti più importanti sono mappati nell'area I/O. Ogni accesso all'elenco degli oggetti viene confermato dal modulo funzionale.
    • Non è possibile modificare la mappatura.
    • Vedi cap. "Area di input/output".