Acceso al directorio de objetos
Tiene las siguientes opciones para el acceso a los objetos del directorio de objetos:
- Acceso a través de "Canal acíclico"
- Cada acceso al directorio de objetos es confirmado por el módulo de función.
- Véase el capítulo "Canal acíclico".
AVISO

Si accede a objetos mapeados en el área de E/S mediante escritura a través del canal acíclico, sus valores se volverán a sobrescribir con el siguiente ciclo. Por ello, los datos mapeados en el área de E/S no deben escribirse a través del canal acíclico.
- Acceso a través del rango de E/S
- Los objetos más importantes están mapeados al área de E/S. El módulo de función confirma cada acceso al directorio de objetos.
- El mapeado no puede modificarse.
- Véase el capítulo "Rango de entrada/salida".