Zugriff auf das Objektverzeichnis

 

Sie haben folgende Möglichkeiten für den Zugriff auf die Objekte im Objektverzeichnis:

  • Zugriff über "Azyklischer Kanal"
    • Jeder Zugriff auf das Objektverzeichnis wird vom Funktionsmodul quittiert.
    • siehe Kapitel "Azyklischer Kanal".

HINWEIS

Wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den I/O-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im I/O-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!
  • Zugriff über E/A-Bereich
    • Die wichtigsten Objekte sind in den E/A-Bereich gemappt.Jeder Zugriff auf das Objektverzeichnis wird vom Funktionsmodul quittiert.
    • Das Mapping kann nicht geändert werden.
    • siehe Kapitel "Ein-/Ausgabe-Bereich".