Rangos de índice
La división en índice y subíndice permite la agrupación. Los rangos individuales se componen de grupos de objetos relacionados. Este directorio de objetos está estructurado de la siguiente manera en el módulo de función:
Rango de índice | Contenido |
|---|---|
0x1000 a 0x6FFF | Datos generales y datos del sistema |
0x7000 a 0x7FFF | Datos de la unidad de entrada y salida digital |
0x8000 a 0x8FFF | Datos del eje |
AVISO

Cada objeto cuenta con un subíndice 0. Al activar un objeto con subíndice 0, se le devuelve el número de subíndices disponibles del objeto correspondiente.