Range dell'indice
Attraverso la suddivisione in indice e sottoindice è possibile il raggruppamento. I singoli range sono articolati in gruppi di oggetti appartenenti allo stesso tipo. Questo elenco degli oggetti è strutturato nel modulo funzionale come segue:
Range dell'indice | Contenuto |
|---|---|
da 0x1000 fino a 0x6FFF | dati generali e dati di sistema |
da 0x7000 fino a 0x7FFF | dati dell'unità di input e output digitale |
da 0x8000 fino a 0x8FFF | dati dell'asse |
NOTA

Ogni oggetto è dotato di un sottoindice 0. Richiamando un oggetto con sottoindice 0 viene restituito il numero di sottoindici disponibili dell'oggetto corrispondente.