Ajustar los parámetros de inicio

Ajuste los parámetros de inicio de los módulos dentro de la pestaña "Parámetros de inicio".

  1. Abra la pestaña "Parámetros de inicio".
  2. Haga clic en el botón [Añadir].
    • Se muestra una ventana con la lista de parámetros.
  3. Haga clic en el signo Más del parámetro que desea ajustar.
    • Se muestran los subíndices correspondientes.
  4. Introduzca en el campo de entrada "Valor" el valor que desee.
  5. Haga clic en el botón [OK].
  • El parámetro de inicio se acepta.