Impostazione dei parametri di avvio

Impostare i parametri di avvio dei moduli all'interno della scheda "Start parameter".

  1. Aprire la scheda "Start parameter".
  2. Fare clic sul pulsante [Add].
    • Viene visualizzata una finestra con un elenco dei parametri.
  3. Fare clic sul segno più, davanti al parametro che si desidera impostare.
    • Vengono visualizzati i relativi sottoindici.
  4. Immettere nel campo d'immissione "Value" il valore desiderato.
  5. Fare clic sul pulsante [OK].
  • Il parametro di avvio viene applicato.