Startparameter einstellen
Stellen Sie die Startparameter der Module innerhalb der Registerkarte "Startparameter" ein.
- Öffnen Sie die Registerkarte "Startparameter".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].
- Ein Fenster mit einer Parameterliste wird angezeigt.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen vor dem Parameter, den Sie setzen wollen.
- Die entsprechenden Subindizes werden angezeigt.
- Geben Sie im Eingabefeld "Wert" den gewünschten Wert ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
- Der Startparameter wird übernommen.