Parametrizar el módulo

Para parametrizar un módulo, proceda del siguiente modo.

  • La aplicación se encuentra en el modo online.
  • La aplicación se encuentra en el estado "Run".
  1. Para abrir las propiedades del acoplador de bus OCE12C, en el árbol de parámetros haga doble clic en el nodo "EtherCAT (X30)"/"SBUS_PLUS1 (EtherCAT MasterSEW)"/"OCE12C (SEW OCE12C)".
  2. En la pestaña "General" del grupo "Adicional", active la casilla de verificación "Activar ajustes de experto".
    • Se muestran las pestañas "Datos de proceso de modo experto", "Online" y "CoE Online".
  3. Abra la pestaña "CoE Online".
  4. Ajuste los parámetros.