参数设定模块

要参数设定模块,请按以下步骤操作。

  • 应用程序处于在线模式。
  • 应用程序处于“Run”(运行)状态。
  1. 要打开总线耦合器OCE12C的属性,请双击参数树中的“EtherCAT (X30)”/“SBUS_PLUS1 (EtherCAT MasterSEW)”/“OCE12C (SEW OCE12C)”节点。
  2. 在“常规”选项卡的“其他”组中,选中“启用专家设置”复选框。
    • 将出现“过程数据专家模式”、“在线”和“CoE在线”选项卡。
  3. 打开“CoE在线”选项卡。
  4. 设置参数。