Entrées de câble M25
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteur | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
|---|---|---|---|---|
Désignation | Bague de détrompage / Couleur | Fonction | Position | |
X1203_1 | noir | Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2). | X, 2 ou 3 |
|
X1203_2 | noir | X, 2 ou 3 |
| |
X1206 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X1207 | noir | X, 2 ou 3 |
| |
X1216 | noir/vert | Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X1216 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2327). AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X2327 | noir/vert |
AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X1217 | - |
AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X1121 | gris/vert | Raccordement hybride PAC (IN)Le connecteur X1121 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2326). AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet | X, 2 ou 3 |
|
X2326 | gris/vert | Raccordement hybride PAC (OUT) AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet | X, 2 ou 3 |
|
X1292 | gris/jaune |
AC 400 V, STO et Ethernet | 3 |
|
X2392 | gris/jaune | Raccordement hybride PSC (OUT) AC 400 V, STO et Ethernet | 3 |
|