X1292 : raccordement PSC pour AC 400 V, STO et Ethernet (IN)
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement PSC pour AC 400 V, signal STO et Ethernet (IN) |
Mode de raccordement |
|---|
M23, mâle, filetage extérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, broche SEW, série 723, variante SpeedTec, bague de détrompage : gris/ jaune, avec protection contre le toucher |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
U | L1 | Raccordement réseau, phase L1 (IN) |
V | L2 | Raccordement réseau, phase L2 (IN) |
W | L3 | Raccordement réseau, phase L3 (IN) |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
A | F_STO_P1 | Raccordement F_STO_P1Le signal F_STO_P1 est ponté en interne avec le signal F_STO_P2. |
B | F_STO_M | Raccordement F_STO_M |
1 | TX+ | Ethernet TX+ (IN) |
2 | TX- | Ethernet TX- (IN) |
3 | RX+ | Ethernet RX+ (IN) |
4 | RX- | Ethernet RX- (IN) |
Informations complémentaires


