Câbles de raccordement
Informations complémentaires
Section de câble 2,5 mm2
Section de câble 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® advanced DSI
Langue
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Accueil
Installation électrique
Affectation des broches des connecteurs optionnels
X1292 : raccordement PSC pour AC 400 V, STO et Ethernet (IN)
Câbles de raccordement