连接电缆

更多的信息
  • 电缆截面2.5 mm2
  • 电缆截面4.0 mm2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 02 / 24

© Copyright: 2024

关键词索引

MOVIMOT® advanced DSI

语言

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 可选插接头的分配
  • X1292:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (IN)
  • 连接电缆