Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28113780, 28113802, 28113799, 28113810 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
M23, mâle, filetage extérieur, bague de détrompage : gris/vert | |||||||||
|
| ||||||||
Couleur / section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
brun | L1 | non confectionné | Raccordement phase réseau L1 | L1 | U | ||||
noir | L2 | non confectionné | Raccordement phase réseau L2 | L2 | V | ||||
gris | L3 | non confectionné | Raccordement phase réseau L3 | L3 | W | ||||
vert/jaune | - | non confectionné | Raccordement conducteur de protection | PE | PE | ||||
brun | - | non confectionné | DC +24 V | +24 V | A | ||||
bleu | - | non confectionné | 0V24 | 0V24 | B | ||||
jaune | - | non confectionné | Ethernet TX+ | TX+ | 1 | ||||
orange | - | non confectionné | Ethernet TX- | TX- | 2 | ||||
blanc | - | non confectionné | Ethernet RX+ | RX+ | 3 | ||||
bleu | - | non confectionné | Ethernet RX- | RX- | 4 | ||||

