X2327 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT) |
Mode de raccordement |
|---|
M23, femelle, filetage intérieur avec écrou chapeau, broche SEW, série 723, variante SpeedTec, société TE Connectivity – Intercontec products, bague de détrompage : noir/vert, avec protection contre le toucher |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
U | L1 | Raccordement réseau, phase L1 (OUT) |
V | L2 | Raccordement réseau, phase L2 (OUT) |
W | L3 | Raccordement réseau, phase L3 (OUT) |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
A | +24 V | Sortie DC 24 V pour mode auxiliaire (OUT) |
B | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (OUT) |
Informations complémentaires



