Entrada de cables M25

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/color

Función

Posición

X1203_1

Negro

Conexión de 400 V CAEl conector enchufable X1203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X1203_2).

X, 2 o 3

  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1203_2

Negro

Conexión de 400 V CA

X, 2 o 3

  • X2326
  • X2327
  • X2392

X1206

-

Conexión de 400 V CA (IN)

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1207

Negro

Conexión de 400 V CA

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1216

Negro/verde

Conexión híbrida PA(IN) El conector enchufable X1216 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2327).

400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1217
  • X1292

X2327

Negro/verde

Conexión híbrida PA (OUT)

400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC

X, 2 o 3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2392

X1217

-

Conexión híbrida PA (IN)

400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1292

X1121

Gris/verde

Conexión híbrida PAC (IN)El conector enchufable X1121 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2326).

400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2326

Gris/verde

Conexión híbrida PAC (OUT)

400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet

X, 2 o 3

  • X1203_2
  • X2327
  • X2392

X1292

Gris/amarillo

Conexión híbrida PSC (IN)

400 V CA, STO y Ethernet

3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217

X2392

Gris/amarillo

Conexión híbrida PSC (OUT)

400 V CA, STO Ethernet

3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2327