X2392:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (OUT)
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
用于AC 400 V、STO信号和以太网的PSC接头 (OUT) |
连接方式 |
|---|
M23,母头,内螺纹与管接螺母,TE Connectivity - Intercontec products公司,SEW接头,723系列,SpeedTec装备,编码环:灰色/黄色,接触安全 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
U | L1 | 电源连接,相位L1 (IN) |
V | L2 | 电源连接,相位L2 (IN) |
W | L3 | 电源连接,相位L3 (IN) |
PI | PI | 地线连接 |
A | F_STO_P2 | F_STO_P1接头F_STO_P1信号在内部与F_STO_P2信号桥接。 |
B | F_STO_M | 接口F_STO_M |
1 | TX+ | 以太网TX+ (IN) |
2 | TX- | 以太网TX- (IN) |
3 | RX+ | 以太网RX+ (IN) |
4 | RX- | 以太网RX- (IN) |
更多的信息