X2392: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (OUT)
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión PSC para 400 V CA, señal STO y Ethernet (OUT) |
Tipo de conexión |
|---|
M23, hembra, rosca interior con tuerca de racor, Fa. TE Connectivity – Intercontec products, inserto SEW, Serie 723, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: gris/amarillo, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
U | L1 | Conexión de red, fase L1 (IN) |
V | L2 | Conexión de red, fase L2 (IN) |
W | L3 | Conexión de red, fase L3 (IN) |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
A | F_STO_P2 | Conexión F_STO_P1La señal F_STO_P1 está puenteada internamente con la señal F_STO_P2. |
B | F_STO_M | Conexión F_STO_M |
1 | TX+ | Ethernet TX+ (IN) |
2 | TX- | Ethernet TX- (IN) |
3 | RX+ | Ethernet RX+ (IN) |
4 | RX- | Ethernet RX- (IN) |
Información adicional