X2392: Conexão PSC para 400 VCA, STO e Ethernet (OUT)
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão PSC para 400 VCA, sinal STO e Ethernet (OUT) |
Tipo de conexão |
|---|
M23, fêmea, rosca fêmea com porca de capa, empresa TE Connectivity – Intercontec products, inserto SEW, série 723, equipamento SpeedTec, anel de codificação: cinza/amarelo, seguro contra contato acidental |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
U | L1 | Conexão de rede, fase L1 (IN) |
V | L2 | Conexão de rede, fase L2 (IN) |
W | L3 | Conexão de rede, fase L3 (IN) |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
A | F_STO_P2 | Conexão F_STO_P1O sinal F_STO_P1 é jumpeado internamente com o sinal F_STO_P2. |
B | F_STO_M | Conexão F_STO_M |
1 | TX+ | Ethernet TX+ (IN) |
2 | TX- | Ethernet TX- (IN) |
3 | RX+ | Ethernet RX+ (IN) |
4 | RX- | Ethernet RX- (IN) |
Informações adicionais