可选插接头的分配
更多的信息
- X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
- X1206:AC 400 V连接 (IN)
- X2242: AC 400 V连接 (OUT)
- X1207:AC 400 V连接 (IN)
- X1216:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
- X2327:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
- X1217:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
- X2328:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
- X1121:用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)
- X2326:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PAC连接 (OUT)
- X1292:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (IN)
- X2392:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (OUT)
- X5504:STO(3芯)
- X5505:STO(3芯)
- X2304:外部制动电阻接口
- X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
- X2313:DC 24 V辅助电压,输出端
- X4142:工程设计接口