Seleção de uma função do componente de segurança por meio de comunicação segura

Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa da opção de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Fator de cálculo

Norma de cálculo Tempo de resposta

STO

T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys

SS1-r

T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocessoCom monitoramento da rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

SS1-t

T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8)

SLS

T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.23) + v_Início/SSx-r Desaceleração a (8706.27) + SSx-r Tempo de retrocesso t3Com monitoramento da rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.28)

  • Início da rampa SLS na velocidade real = 0
  • v_Início = velocidade máximaVelocidade máxima (8707.1) ou outro limite de velocidade SLS na mesma direção efetiva - limite de velocidade (8706.24)
  • Início da rampa SLS na velocidade real = 1 e monitoramento de rampa = linear
  • v_Início = velocidade real - limite de velocidade (8706.24)
  • Início da rampa SLS na velocidade real = 1 e monitoramento de rampa = limite de retrocessos
  • v_Início = velocidade real + offset de velocidade SLS v (8706.36) - limite de velocidade (8706.24)

SDI

T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys

SSR

T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys + Desaceleração de monitoração t2 (8706.53)