Tempo de resposta em caso de violação do valor máximo com resposta à irregularidade ativa
O tempo de resposta descreve o tempo da detecção da violação do valor máximo até a ativação do estado seguro (STO). Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
SSx-r | T_ENC_VEL + T_Sys |
SLS com resposta à irregularidade parametrizada: | |
| T_ENC_VEL + T_Sys |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
SDI | T_ENC_POS + T_Sys |
SSR com resposta à irregularidade parametrizada: | |
| T_ENC_VEL + T_Sys |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8 |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
SLI | T_ENC_VEL + T_Sys |