Seleção de uma função do componente de segurança por meio de uma entrada digital segura
Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
STO | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys |
SS1-r | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3Com monitoramento da rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
SS1-t | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
SLS | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys + Desaceleração de monitoração t2 (8706.23) + (Velocidade máximaVelocidade máxima (8707.1) ou limite de velocidade SLS adicional na mesma direção efetiva |
SDI | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys |
SSR | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys + Desaceleração de monitoração t2 (8706.53) |
SLI | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys |