Caractéristiques techniques de l'interface EtherNet/IP™, Modbus TCP
EtherNet/IP™, Modbus TCP | |
|---|---|
Identifiant du fabricant | 013Bhex |
Identifiant de l'appareil | 19hex |
Connectique | Connecteurs M12 / mini-connecteurs E/S |
Fréquence de transmission supportée | 100 Mbauds / 10 Mbauds (mode duplex, semi-duplex) |
Protocoles d'application | EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, services application SEW |
Numéros de port utilisés | 67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818 |
Redondance des supports (DLR) | Oui |
Profils d'application | CIP Safety |
Types de câbles admissibles | À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801 |
Longueur de liaison maximale (d'un commutateur à l'autre) | 100 m |
Nom du fichier EDS |
|