Caractéristiques techniques de l'interface POWERLINK
POWERLINK | |
|---|---|
Identifiant du fabricant | 59hex |
Gamme d'appareils | MOVI-C® |
Nom du produit | Électronique décentralisée |
Connectique | Connecteurs M12 / mini-connecteurs E/S |
Fréquences de transmission supportées | 100 Mbauds (semi-duplex) |
Protocoles d'application | POWERLINK, services application SEW |
Numéros de port utilisés | 310 |
Profils d'application | DS402 |
Types de câbles admissibles | À partir de la catégorie 5, classe D selon CEI 11801 |
Longueur de liaison maximale (d'un port à l'autre) | 100 m |
Nom du fichier XDD |
|