Dados técnicos da interface EtherNet/IP™, Modbus TCP

EtherNet/IP™, Modbus TCP

Identificação do fabricante

013Bhex

ID da unidade

19hex

Tecnologia de conexão

Conector M12/conector Mini IO

Taxa de transmissão suportada

100 MBaud/10 MBaud (full duplex/half duplex)

Protocolos de aplicação

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Números de portas usados

67, 68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818

Redundância de mídia (DLR)

Sim

Perfis de aplicação

CIP Safety

Tipos de cabos permitidos

A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801

Comprimento máximo do cabo (de switch para switch)

100 m

Nome do arquivo EDS

SEW MOVI-C Decentralized Electronics.eds