Resumen de las opciones de seguridad
La función parcial de seguridad STO está siempre disponible en la unidad y puede ampliarse con las siguientes 3 opciones de seguridad.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder integrado seguro, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SLS, SSM y SDI para la vigilancia de movimiento. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder integrado seguro, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SLS, SSM, SSR, SLI y SDI para la vigilancia de movimiento. Las funciones parciales de seguridad se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
Para la comunicación segura están disponibles los protocolos de seguridad PROFIsafe y CIP Safety™.
La tecnología de seguridad de la unidad descrita (función parcial de seguridad STO y opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A) se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:
- SIL 3 según EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e según EN ISO 13849‑1
Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.