Liste des options de sécurité

La sous-fonction de sécurité STO est toujours disponible dans l'appareil et peut être élargie aux trois options de sécurité suivantes.

  • Option de sécurité MOVISAFE® CSB51A
  • Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB51A. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSL51A
  • Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A. En cas d'utilisation d'un codeur intégré de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SLS, SSM et SDI sont disponibles pour la surveillance de mouvement. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSS51A
  • Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSS51A. En cas d'utilisation d'un codeur intégré de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SLS, SSM, SSR, SLI et SDI sont disponibles pour la surveillance de mouvement. Ces sous-fonctions de sécurité peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.

Pour la communication de sécurité, les protocoles de sécurité PROFIsafe et CIP Safety™ sont disponibles.

Les éléments de sécurité de l'appareil décrits ci-après (sous‑fonction de sécurité STO et options de sécurité MOVISAFE® CS..A) ont été développés et contrôlés selon les exigences de sécurité suivantes.

  • SIL 3 selon EN 61800-5-2, EN 61508
  • Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1

Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Rheinland. Une copie du certificat TÜV peut être demandée auprès de SEW-EURODRIVE.