Visão geral dos opcionais de segurança
A função do componente de segurança STO está sempre disponível na unidade e pode ser expandida com os 3 opcionais de segurança a seguir.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A, estão disponíveis as funções do componente de segurança STO e SS1-t. As funções podem ser controladas através de comunicação segura.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A, estão disponíveis as funções do componente de segurança STO e SS1-t. Ao usar um encoder integrado seguro, as funções do componente de segurança SS1-r, SLS, SSM e SDI estão disponíveis para monitoração de movimento. As funções podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSS51A
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSS51A, estão disponíveis as funções do componente de segurança STO e SS1-t. Ao usar um encoder integrado seguro, as funções do componente de segurança SS1-r, SLS, SSM, SSR, SLI e SDI estão disponíveis para monitoração de movimento. As funções do componente de segurança podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.
Os protocolos de segurança PROFIsafe e CIP Safety™ estão disponíveis para uma comunicação segura.
A tecnologia de segurança descrita da unidade (função do componente de segurança STO e opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A) foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:
- SIL 3 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e conforme EN ISO 13849‑1
Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW-EURODRIVE.