转速等级2000 1/min

下表显示了带节能电机DR2C..的MOVIMOT® advanced的可用分配款型:

电机型号

分散式变频器(电子设备盖板)

 

规格1
无散热片

规格1
带散热片

I额定

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DR2C71MS..A4

M输出

3.7 Nm

4.3 Nm

 

 

 

DR2C71M..A4

 

5.1 Nm

6.3 Nm

6.7 Nm

 

DR2C80MK..A4

 

 

 

7.8 Nm

9.0 Nm

DR2C80M..A4

 

 

 

 

11.6 Nm

电机型号

分散式变频器(电子设备盖板)

 

规格2
无风扇

 

规格2
带风扇

 

I额定

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

0070

0095

0125

0160

DR2C90S..A6

M输出

14.5 Nm

19.5 Nm

 

 

DR2C90L..A6

 

 

25.0 Nm

 

DR2C100LS..A6

 

 

 

30.0 Nm

DR2C100L..A6

 

 

 

32.5 Nm