转速等级30001/ min
下表显示了带节能电机DR2C..的MOVIMOT® advanced的可用分配款型:
电机型号 | 分散式变频器(电子设备盖板) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 规格1
| 规格1
| |||
I额定 | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
DR2C71MS..A4 | M输出 |
|
| 4.3 Nm |
|
|
DR2C71M..A4 |
|
|
| 5.4 Nm | 6.7 Nm | |
DR2C80MK..A4 |
|
|
|
| 7.2 Nm | |
电机型号 | 分散式变频器(电子设备盖板) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| 规格2
| 规格2
| ||
I额定 | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
0070 | 0095 | 0125 | 0160 | ||
DR2C90S..A6 | M输出 | 9.5 Nm | 13.0 Nm | 17.5 Nm | 19.5 Nm |
DR2C90L..A6 |
|
|
| 23.5 Nm | |