Classe de vitesse 2000 min-1

Le tableau suivant indique les combinaisons disponibles de moteur MOVIMOT® advanced avec un moteur à économie d'énergie DR2C. .

Type moteur

Variateur décentralisé (couvercle électronique)

 

Taille 1
sans ailettes de refroidissement

Taille 1
avec ailettes de refroidissement

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DR2C71MS..A4

Ma

3.7 Nm

4.3 Nm

 

 

 

DR2C71M..A4

 

5.1 Nm

6.3 Nm

6.7 Nm

 

DR2C80MK..A4

 

 

 

7.8 Nm

9.0 Nm

DR2C80M..A4

 

 

 

 

11.6 Nm

Type moteur

Variateur décentralisé (couvercle électronique)

 

Taille 2
sans ventilateur

 

Taille 2
avec ventilateur

 

IN

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

0070

0095

0125

0160

DR2C90S..A6

Ma

14.5 Nm

19.5 Nm

 

 

DR2C90L..A6

 

 

25.0 Nm

 

DR2C100LS..A6

 

 

 

30.0 Nm

DR2C100L..A6

 

 

 

32.5 Nm