Moteur, couvercle électronique (classe de vitesse 3000 minˉ¹), taille 2
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA | 90LA6 | 100LSA6 | 100LA6 | |||
Taille du couvercle électronique | Taille 2
| Taille 2
| |||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | ||
Courant nominal de sortie couvercle électronique (variateur de vitesse) | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | 16.0 A | ||
Puissance nominale | PN | 2.98 kW | 4.08 kW | 5.50 kW | 6.13 kW | 7.42 kW | |
Couple nominal | MN | 9.5 | 13.0 | 17.5 | 19.5 | 23.5 | |
Couple maximal | Mmax | 28.5 | 38.5 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | |
Vitesse nominale | nN | 3000 min-1 | |||||
Plage de réglage de la vitesse | sans | 1:40 | |||||
avec | 1:3000En préparation | ||||||
Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | |
Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. | MB | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 55 Nm | |
Inertie | sans frein | JMot | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 66.8 10-4 kgm2 |
avec frein | JBMot | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 72.8 10-4 kgm2 | |
Masse
| sans frein |
| 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg | 31.2 kg |
avec frein |
| 33.9 kg | 33.9 kg | 33.9 kg | 33.9 kg | 37.1 kg | |