Frein hacheur et résistance de freinage
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du couvercle électronique | Taille 1
| Taille 1
| ||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Résistance de freinage minimale | RBWmin | 100 Ω | ||||
Puissance en continu frein hacheur | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Puissance crête frein hacheur | 3.8 kVA | 4.6 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | 7.7 kVA | |
MOVIMOT® advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille du couvercle électronique | Taille 2
| Taille 2
| |||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Résistance de freinage minimale | RBWmin | 47 Ω | 33 Ω | ||
Puissance en continu frein hacheur | 4.9 kW | 6.6 kW | 8.7 kW | 11.1 kW | |
Puissance crête frein hacheur | 13.2 kVA | 17.8 kVA | 19.6 kVA | 20.0 kVA | |