Brems-Chopper und Bremswiderstand
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Minimaler Bremswiderstand | RBWmin | 100 Ω | ||||
Dauerleistung Brems-Chopper | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Spitzenleistung Brems-Chopper | 3.8 kVA | 4.6 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | 7.7 kVA | |
MOVIMOT® advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2
| Baugröße 2
| |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Minimaler Bremswiderstand | RBWmin | 47 Ω | 33 Ω | ||
Dauerleistung Brems-Chopper | 4.9 kW | 6.6 kW | 8.7 kW | 11.1 kW | |
Spitzenleistung Brems-Chopper | 13.2 kVA | 17.8 kVA | 19.6 kVA | 20.0 kVA | |