Chopper de frenagem e resistência de frenagem
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Resistência de frenagem mínima | RBWmín | 100 Ω | ||||
Potência contínua do chopper de frenagem | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Pico de potência do chopper de frenagem | 3.8 kVA | 4.6 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | 7.7 kVA | |
MOVIMOT® advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 2
| Tamanho 2
| |||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Resistência de frenagem mínima | RBWmín | 47 Ω | 33 Ω | ||
Potência contínua do chopper de frenagem | 4.9 kW | 6.6 kW | 8.7 kW | 11.1 kW | |
Pico de potência do chopper de frenagem | 13.2 kVA | 17.8 kVA | 19.6 kVA | 20.0 kVA | |