Unités d'entraînement avec variateurs de vitesse décentralisés
Profils d'esclaves AS-Interface | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type esclave | Nombre de | Profil d'esclave AS-Interface | Configuration | Code ID | Code ID externe 1 | Code ID externe 2 | Plage d'adresses | |
Esclave binaire | 4DI / 4DO | S-7.F | 7hex | – | FhexLe code ID externe 1 peut être modifié pour l'esclave binaire. | – | 1 – 31 | |
Esclave A/B | 4DI / 4DO | S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | – | 1A – 31A, 1B – 31B | |
8DI / 8DO | S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | – | 1A – 31A, 1B – 31B | ||
Esclave double | 4DI / 4DO | A : B : | S-7.A.7 S-7.A.5 | 7hex 7hex | Ahex Ahex | 7hex 5hex | – | 1A et 1B – 31A et 31B |
8DI / 8DO | A : B : | S-7.A.A S-7.A.5 | 7hex 7hex | Ahex Ahex | Ahex 5hex | – | 1A et 1B – 31A et 31B | |