带分散式变频器的驱动装置

MOVIGEAR®
performance

机电一体化
驱动装置 (IE5)

MOVIMOT®
advanced DRN..

异步电机 (IE3)

MOVIMOT®
advanced DR2C..

同步电机(最高IE5) 

MOVIMOT®
performance

同步电机 (IE5)

0.8 ~ 2.2 kW
电机额定功率
或4 ~ 10 Nm
电机额定扭矩

0.37 ~ 7.5 kW
额定功率

0.69 ~ 7.38 kW额定功率

0.75 ~ 4.19 kW
额定功率
或3.6 ~ 20 Nm
额定扭矩