Points forts de la gamme de produits décentralisés
Polyvalence | Avec MOVI-C®, il est possible de passer d'une installation en armoire à une installation décentralisée. La cohérence des fonctions et des caractéristiques est assurée indépendamment de la famille de produits et du type d'installation. |
Modularité | L'électronique d'entraînement identique pour toutes les familles de produits, qu'elle soit intégrée au produit ou installée à proximité du moteur, complète idéalement les variateurs de vitesse en armoire de commande du système d'automatisation modulaire MOVI-C®. |
Flexibilité | La gamme de produits décentralisés permet de réaliser de manière flexible la mise en réseau avec différents systèmes amont. |
Single-axis |
|
Motion slave |
|
Motion/Automation control
|
|
Installation | Côté alimentation, l'installation est simplifiée avec des bornes ou des connecteurs, en mode déporté avec l'intégration moteur digitale (connectique monocâble). |
Catégorie de puissance | 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A, 4.0 A, 5.5 A, 7.0 A, 9.5 A, 12.5 A, 16.0 A |