Plaque signalétique 1 (unité d'entraînement MOVIMOT® advanced DBC)

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique de l'unité d'entraînement. Les explications concernant la structure de la codification figurent au chapitre "Codification..".

[1]

 

Logo FS

[2]

 

Marquages / homologations de l'unité d'entraînement

[3]

 

Données de sortie mécaniques de l'unité d'entraînement

  • Plage de vitesse de sortie
  • Plage de réglage de la vitesse
  • Couple nominal
  • Puissance nominale

[4]

 

Rendement global de l'unité d'entraînement

[5]

 

Courant de sortie nominal du couvercle électronique (variateur)

0020 = 2.0 A

à

0160 = 16.0 A

[6]

Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit.

Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la zone "Documentations" > "Données et documents".

[7]

 

Données d'entrée électriques de l'unité d'entraînement

  • Plage de tension
  • Plage de fréquence réseau
  • Courant nominal réseau (pour 400 V)

[8]

 

Numéro de série de l'unité d'entraînement

[9]

 

Codification de l'unité d'entraînement