Plaqueta de identificação 1 ( MOVIMOT® advanced DBC)

A figura abaixo mostra um exemplo de plaqueta de identificação da unidade de acionamento. A estrutura da denominação do tipo encontra-se no capítulo "Denominação do tipo ..".

[1]

 

Logotipo FS

[2]

 

Marcações/aprovações da unidade de acionamento

[3]

 

Dados de saída mecânica da unidade de acionamento

  • Faixa de rotação de saída
  • Faixa de ajuste da rotação
  • Torque nominal
  • Potência nominal

[4]

 

Grau de rendimento do sistema da unidade de acionamento

[5]

 

Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor)

0020 = 2.0 A

até

0160 = 16.0 A

[6]

Rótulo do produto com código QR. O código QR pode ser escaneado. É feito o reencaminhamento para os Serviços Digitais da SEW-EURODRIVE. Dados específicos do produto, documentos e outros serviços podem ser acessados lá.

O manual da unidade com informações adicionais está disponível na área "Documentação" > "Dados e documentos".

[7]

 

Dados de entrada elétricos da unidade de acionamento

  • Faixa de tensão
  • Faixa de frequência de rede
  • Corrente nominal de rede (em 400 V)

[8]

 

Número de série da unidade de acionamento

[9]

 

Denominação do tipo da unidade de acionamento