Pilotage binaire

Le comportement de l'unité d'entraînement est fonction des facteurs suivants.

  • Configuration sélectionnée pour les entrées digitales
  • État des entrées digitales

Le tableau suivant décrit les fonctions de pilotage en fonction des configurations prédéfinies des entrées digitales.

Il est possible de sélectionner les configurations suivantes des entrées digitales.

Configuration des entrées digitales

Description

0

Configuration libre

  • Les entrées digitales peuvent être configurées individuellement.
  • Le mode d'exploitation pour le traitement de la consigne fixe peut être configuré librement.

1

Droite, gauche, commutation de consigne

  • Sens de rotation positif, négatif
  • 2 consignes de vitesse
  • Reset défaut

Mode traitement de la consigne fixe

  • Éléments de réglage mécaniques

2

Libération, consignes fixes

  • Libération
  • 4 consignes de vitesse
  • Le sens de rotation est défini par le signe de la consigne.
  • Reset défaut

Mode traitement de la consigne fixe

  • Éléments de réglage mécaniques

3

Libération, défaut externe, commutation de consigne

  • Sens de rotation positif (rotation à droite)
  • 2 consignes de vitesse
  • Entrée défaut externe
  • Reset défaut

Mode traitement de la consigne fixe

  • Éléments de réglage mécaniques

4

Potentiomètre motorisé droite

  • Sens de rotation positif (rotation à droite)
  • Consigne de vitesse via la fonction de potentiomètre motorisé
  • Reset défaut

Mode traitement de la consigne fixe

  • Potentiomètre motorisé / Consigne fixe

5

Potentiomètre motorisé gauche

  • Sens de rotation négatif (rotation à gauche)
  • Consigne de vitesse via la fonction de potentiomètre motorisé
  • Reset défaut

Mode traitement de la consigne fixe

  • Potentiomètre motorisé / Consigne fixe

6

Droite, gauche, fréquence maître

  • Sens de rotation positif, négatif
  • Consigne de vitesse via l'entrée de fréquence maître
  • Reset défaut

Mode traitement de la consigne fixe

  • Consigne de fréquence maître