Configuration 2 : libération, consignes fixes
Mode d'exploitation pour le traitement de la consigne fixe : | Éléments de réglage mécaniques (non modifiable) |
Comportement de l'unité d'entraînement | Entrée digitale | Diode | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Libération | Consigne fixe 20 | Consigne fixe 21 | Réinitialisation | ||
L'unité d'entraînement s'arrête selon la consigne de décélération t1. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. FCB01 Verrouillage étage de puissance est ensuite activé. | 0 | x | x | x | Allumée en jaune |
L'unité d'entraînement tourne avec la consigne de vitesse fixe 1. Le sens de rotation est défini par le signe de la consigne fixe. La consigne d'accélération t1 est activée. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 1 | 1 | 0 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement tourne avec la consigne de vitesse fixe 2. Le sens de rotation est défini par le signe de la consigne fixe. La consigne d'accélération t1 est activée. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 1 | 0 | 1 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement tourne avec la consigne de vitesse fixe 3. Le sens de rotation est défini par le signe de la consigne fixe. La consigne d'accélération t1 est activée. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 1 | 1 | 1 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation positif (rotation à droite) avec la consigne de vitesse analogique f1.Si l'interrupteur DIP S2/2 (sélection de la consigne analogique) est sur ON, c'est la consigne de vitesse de l'entrée analogique AI1 qui est utilisée à la place de la consigne de vitesse f1. La consigne d'accélération t1 est activée. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 1 | 0 | 0 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement est à l'état de défaut. | x | x | x | x | Allumée / clignote en rouge |
L'état de défaut a été acquitté. | 0 | 0 | 0 | 1 | Allumée en jaune |
0 = Hors tension | 1 = 24 V | x = Au choix |